Schmalz

Przyssawki mieszkowe SAOB HT2 (owalne, 1,5-krotne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) 60 x 30 mm i 80 x 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezsilikonowy, specjalny materiał HT2 gwarantuje swobodę LABS i odporność na temperaturę do 250 °C

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na niewielkich nierównościach

1.5 fałdy optymalnie dopasowują się do zakrzywionych elementów i zapewniają bardzo dobre tłumienie

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SAOB wykonana z HT2 w wersji owalnej z 1,5 fałdami, pojedynczą wargą uszczelniającą i wewnętrznym wspornikiem
  • Ssawka połączeniowa ściśle połączona z wkładką usztywniającą w ssawce (bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na temperaturę)
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 30 i 80 x 40 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02441

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02442

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02443

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02445

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.02446

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02447

Bellows suction pad (oval) for very dynamics

Branże: Motoryzacja | Metal

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.