Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FGA 110 NBR-55 N010

Onderdeelnr.: 10.01.06.00629

Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Size110
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 7  mm
d2 80  mm
D1 123  mm
Dk 86  mm
Dmax(S) 130  mm
Dmk 40  mm
Ds 111  mm
H 55  mm
H4 8  mm
Z (Stroke) 29  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of folds 1,5
Size 110
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen