- NIEUW
FG 4 HT1-ESD-60 N017
Onderdeelnr.: 10.01.06.06220
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 4 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| d2 | 2,4 mm |
| D1 | 5,1 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 3,8 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,9 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,27 N |
| Pull-off force | 0,6 N |
| Volume | 0,12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Size | 4 |
| Nipple family | N 017 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".