FSG 25 NBR-55 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00334
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-AG |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 26 mm |
| Ds | 23 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 40 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 18 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 25 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/8-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Volume | 5,4 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 4,71 N |
| Pull-off force | 19 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 8 g |
| Product family | FSG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie