Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

FSGA 14 HT1-ESD-60 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.06252

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Batterijen | Elektronica | Glas | Solar

Size14
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
Number of folds1.5
Product familyFSGA
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 5  mm
Dmax(S) 14,5  mm
dn 2,5  mm
Ds 12,5  mm
G1 M5-M
H 20,5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Size 14
Number of folds 1,5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,42  cm³
Suction force (-600mbar) 1,2  N
Pull-off force 5  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 2,1  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen