SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03502
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Size | 60 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 38,6 mm |
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 69,6 mm |
| Ds | 61,4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 43,2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 78 N |
| Pull-off force | 100,9 N |
| Lateral force | 49,4 N |
| Volume | 49,24 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 33,2 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie