Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SPB4f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4f – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4f, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03549

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-F
Number of folds4.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 15,3  mm
dn 11  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39,7  mm
G1 G3/8"-F
H 69,5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 18  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force at -200 mbar 6,8  N
Suction force at -400 mbar 13,6  N
Suction force (-600mbar) 20,4  N
Pull-off force 23,8  N
Volume 15,12  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 28,8  g
Product family SPB4f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen