SPB4f 40 SI-55 G3/8-IG
Numero articolo: 10.01.06.03549
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 15.3 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39.7 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 69.5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 18 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa a -200 mbar | 6.8 N |
| Forza di presa a -400 mbar | 13.6 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 20.4 N |
| Forza di strappo | 23.8 N |
| Volume | 15.12 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9 mm |
| Numero di pieghe | 4.5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 28.8 g |
| Famiglia di prodotti | SPB4f |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione