Schmalz

Bestelinformatie

Bellows suction cup SAXB, available in various diameters, is supplied with a positively overmolded connection nipple.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.42.00060

Balgzuignap voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size120
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Dmax(S) 131  mm
Ds 120,6  mm
D1 95  mm
G1 G1/4"-F
H 72,8  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 32  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 275  N
Lateral force 479  N
Lateral force oily surface 380  N
Volume 251,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 67,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Size 120
Connection G1/4"-IG
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 127,5  g
Product family SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen