SAOG 80x30 NBR-45 M10-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.11653
Klokvormige vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 36 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 24,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 86 mm |
| Ls | 80 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 105 N |
| Lateral force | 65 N |
| Lateral force oily surface | 45 N |
| Volume | 13,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 30,4 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie