- UITFASERINGSITEM
SAX 50 ED-85 G1/4-IG RP
Onderdeelnr.: 10.01.19.00181
Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 0 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 58,4 mm |
| Ds | 51,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36,4 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 8,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 109 N |
| Lateral force | 74 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 15,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 50 |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 39,5 g |
| Product family | SAX |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie