Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAX, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00362

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG
Number of folds0
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 6,75  mm
Dmax(S) 45,4  mm
Ds 41,3  mm
G1 G1/4"-F
H 36,1  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7,1  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 69  N
Lateral force 49  N
Lateral force oily surface 71  N
Volume 8,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Size 40
Connection G1/4"-IG
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 38,3  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen