SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00236
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
Industriesegmenten: Universeel
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 3,9 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 11,9 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction force (-600mbar) | 1,8 N |
| Volume | 0,17 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,9 g |
| Product family | SGON |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie