SPF 60 ED-65 SC050
Onderdeelnr.: 10.01.01.12896
Vlakke zuiger (rond) voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 60 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 10,5 mm |
| d1 | 17,5 mm |
| Dk | 22,1 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 61,2 mm |
| H | 18,1 mm |
| H2 | 7,5 mm |
| Z (Stroke) | 5,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 107 N |
| Pull-off force | 135 N |
| Lateral force | 65 N |
| Volume | 12,67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Nipple family | SC 050 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 9 g |
| Product family | SPF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie