SPF 60 ED-65 SC050
Część nr.: 10.01.01.12896
Przyssawka płaska (okrągła)
Branże: Pakowanie
| Size | 60 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 10,5 mm |
| d1 | 17,5 mm |
| Dk | 22,1 mm |
| Dmax(S) | 65 mm |
| Ds | 61,2 mm |
| H | 18,1 mm |
| H2 | 7,5 mm |
| Z (Stroke) | 5,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 107 N |
| Pull-off force | 135 N |
| Lateral force | 65 N |
| Volume | 12,67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Nipple family | SC 050 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 9 g |
| Product family | SPF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja