PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00337
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 120 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| Dmax(S) | 124 mm |
| Ds | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 37,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 540 N |
| Volume | 77,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 120 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 352,6 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie