SGAN 7 PU-60 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00800
Vlakke zuiggrijper (rond) voor zeer gevoelige werkstukken
Industriesegmenten: Kunststof | Universeel
| Size | 7 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | M5-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 7,5 mm |
| Ds | 7 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,6 N |
| Volume | 0,19 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 7 |
| Nipple family | N 028 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,1 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie