- NIEUW
SUF 5 HT1-ESD-60 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16232
Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
Industriesegmenten: Batterijen | Elektronica | Glas | Solar
| Size | 5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 5,7 mm |
| Ds | 5 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 10,5 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,9 N |
| Pull-off force | 0,9 N |
| Volume | 0,01 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 8 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie