SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12065
Vacuümplaat (rond) voor ruwe en ster gestructureerde oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Hout | Metaal
| Size | 250 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/2"-IG |
| Color | zwart |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d3 | 235 mm |
| Dmax(S) | 269 mm |
| Ds | 249 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-IG |
| H | 25,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2.714 N |
| Volume | 291 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2.600 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 2.310 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie