SPU 400 NBR-55 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.01138
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-IG |
1 - 9 van 9 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.01.01138
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
| Size | 400 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-IG |

Onderdeelnr.: 10.07.02.00006
Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | Aansluiting achter |
| Product family | VAM |
| BAR scale |

Onderdeelnr.: 10.07.05.00012
Waarschuwingsinrichting akoestisch-elektronisch voor de controle van vacuümsystemen
| Length L | 82 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 85 (mm) |
| Function | akoestisch |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Current type | A.C. alternating current |
| Voltage | 200-280V - AC |
| Cable length Lk | 3 (m) |
| Length vacuum tube | 1.3 (mm) |

Onderdeelnr.: 12.01.02.10261

Onderdeelnr.: 22.10.01.00103
Direct aangedreven vacuümventilator voor hoog zuigvolume