- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Coil
Verwerking van spoelen en bandstaal
Handling van spoelen van verschillende grootte met slechts één apparaat door vacuümkamers die afzonderlijk kunnen worden in- en uitgeschakeld
Veilige afzuiging en exacte positionering van de spoelen door transparante acrylglas-zuigplaat voor optimaal zicht op het werkstuk
Handling met vacuüm maakt het mogelijk om zonder mechanische klemmen schadevrij te grijpen
Moeiteloos zwenken door de elektrische aandrijving voor een precieze, traploze zwenking van de last
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Ontwerp

- Vacuümhefinrichting (1) met afzonderlijk schakelbare vacuümkamers (zuigringen)
- Elektrische vacuümpomp (2) voor korte evacuatietijden
- Elektrische aandrijving (3) voor een precieze, traploze zwenking van de last
- Transparante aanzuigplaat (4) voor eenvoudige positionering van de last
- Akoestisch waarschuwingssignaal en vacuümreservoir (5) voor bescherming tegen vacuümdaling bij stroomuitval
Technische gegevens
Type | Max. tilvermogen [kg] | Min. Ø werkstuk [mm] | Max. Ø werkstuk [mm] | Aantal zuigklemmen |
|---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
Type | Ø zuigplaat binnen D1 [mm] | Ø zuigplaat buiten D2 [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
Industriesegmenten
- •Automotive
- •Metaal
Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.


.jpg)