Schmalz

Bestelinformatie

The Innospann modular system can be constructed from two basic modules: 

  • Innospann Mono-Base ISMB or Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Suction Cup ISCUP 

The different versions of the articles can be freely combined and extended. Cup, base and spacer rings are delivered separately. 

Available spare parts: see Innospann accessories and spare parts 

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Onderdeelnr.: 10.01.15.00405

Bovendeel cup voor Innospann

Dimension (LxW)100 x 100
Length L100 (mm)
Width B100 (mm)
Height H30 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 100  mm
d 60  mm
H 30  mm
L 100  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,2  kg
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen