Schmalz

Sipariş Bilgileri

Innospann modüler sistemi iki temel modülden oluşturulabilir:

  • Innospann Mono-Base ISMB veya Innospann Quad-Base ISQB
  • Innospann Vantuz ISCUP

Ürünlerin farklı versiyonları serbestçe birleştirilebilir ve genişletilebilir. Bardak, taban ve ara halkalar ayrı olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: Innospann aksesuarlarına ve yedek parçalarına bakınız

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Parça no.: 10.01.15.00405

Innospann için vantuz

Boyutlar (LxW)100 x 100
Uzunluk L100 (mm)
Genişlik B100 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 100  mm
d 60  mm
H 30  mm
L 100  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,2  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git