- NIEUW
VCBL-N 120x50x32 30/40 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.05592
Blokzuignap voor nesttafel en roostertafel
Dimension (LxW) | 120x50 |
Height H | 32 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B1 | 130 mm |
H | 32 mm |
H1 | 33,7 mm |
L1 | 130 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Documentatie
Documentatie