VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
Onderdeelnr.: 10.01.12.04744
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. gesl. Console
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 170x135 |
Height H | 125 (mm) |
Stroke Z | 10 (mm) |
Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Additional function vacuum block | Toolless height adjustment |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 133,3 mm |
D1 | 56 mm |
H | 125 mm |
H1 | 258,5 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Clamping range [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Documentatie
Documentatie