Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-K1 125x75x50 D-360

Onderdeelnr.: 10.01.12.00497

Blokzuiger voor gesloten console Schmalz

Dimension (LxW)125 x 75
Height H50 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 75  mm
H 50  mm
L 125  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Dimension suction plate bottom 140x115 mm
Weight 0,7  kg
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen