Schmalz

Bestelinformatie

The Multi-Clamp system is delivered assembled. The product consists of: 

  • Suction plate with sealing
  • Multi-Base with turning and swivelling unit 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: friction insert, sealing profile 
Available accessories: Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp suction plate VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp suction plate VC-M-SPV, Multi-Clamp vacuum pump VC-M-PU, foot-operated interrupter FU, accessories

 

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VC-M-B 170x165x209

Onderdeelnr.: 10.01.12.01854

Draaiend en zwenkend apparaat Multi-Base

Length L170 (mm)
Width B165 (mm)
Height H209 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 165  mm
H 209  mm
L 170  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 4,7  kg
Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen