VC-M-SP 160x160x30
Onderdeelnr.: 10.01.12.01836
Multi-Clamp - Vacuümcup met geïntegreerde Vacuümunit
Length L | 160 (mm) |
Width B | 160 (mm) |
Height H | 30 (mm) |
Air consumption [l/min] | 48 (l/min) |
Air consumption | 2.88 (m³/h) |
Suction rate | 2.3 (m³/h) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,88 kg |
Documentatie
Documentatie