VC-M-SP 160x160x30
Parça no.: 10.01.12.01836
Multi-Clamp - Emme plakası entegre vakum üretimi ile
Uzunluk L | 160 (mm) |
Genişlik B | 160 (mm) |
Yükseklik H | 30 (mm) |
Hava tüketimi [l/dak] | 48 (l/min) |
Hava tüketimi | 2.88 (m³/h) |
Vakum debisi | 2.3 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,88 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon