Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Multi-Clamp suction plate is supplied in individual parts. The delivery consists of: 

  • Suction plate with mounted seal
  • Manually operated valve 
  • Vacuum hose 

Available spare parts: sealing profile, friction insert
Available accessories: accessory set for operating two suction plates with one pump or one ejector

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VC-M-SP 160x160x30

Część nr.: 10.01.12.01836

Multi-Clamp Suction plate with integratet vacuum generation

Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H30 (mm)
Air consumption [l/min]48 (l/min)
Air consumption2.88 (m³/h)
Suction rate2.3 (m³/h)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 160  mm
H 30  mm
d 6  mm
L 160  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,88  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka