Schmalz

Bestelinformatie

The adapter plate AP-S4 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Main body made of plastic
  • S4 bottom sealing frame 

Available spare parts: sealing frame
Available accessories: vacuum block VCBL-B

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

AP-S4-145x145x36

Onderdeelnr.: 10.01.12.04013

Adapter-Plate AP voor gebruik door Blokzuiger VCBL-B en VCBL-S6-CUP

forSCM console systems (TVN)
Working height H (AH)110 (mm)
Length L145 (mm)
Width B145 (mm)
Height H36 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 145  mm
H 36  mm
L 145  mm
Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen