Schmalz

Tilaustiedot

The adapter plate AP-S4 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Main body made of plastic
  • S4 bottom sealing frame 

Available spare parts: sealing frame
Available accessories: vacuum block VCBL-B

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

AP-S4-145x145x36

Osanro: 10.01.12.04013

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forSCM console systems (TVN)
Working height H (AH)110 (mm)
Length L145 (mm)
Width B145 (mm)
Height H36 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 145  mm
H 36  mm
L 145  mm
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin