VCBL-S1 120x50x32.7 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.02319
Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Length L | 120 (mm) |
Width B | 50 (mm) |
Height H | 32.7 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,31 kg |
Documentatie
Documentatie