Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-S4 is delivered assembled. The product consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic
  • Bottom sealing frame

Available spare parts: suction plate (top), sealing frame, touch valve TV, wear part set
Available accessories: suction plate foam rubber

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.01474

Blokzuiger voor console SCM/Morbidelli - Type 4

Dimension (LxW)120 x 50
Length L120 (mm)
Width B50 (mm)
Height H50 (mm)
ArrangementDraaibaar 360°
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 50  mm
B1 145  mm
H 50  mm
H2 34  mm
L 120  mm
L1 145  mm
L2 109  mm
R1 41,3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,7  kg
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen