- NIEUW
CVU SBP 15
Onderdeelnr.: 10.01.27.02068
Pneumatische vacuümgenerator voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking
Design vacuum generator | Basic ejector SBP |
Diameter vacuum connection | 10 (mm) |
Degree of evacuation | 85 (%) |
Suction rate (max.) | 4.3 (m³/h) |
Air consumption suction | 6.3 (m³/h) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 242,3 mm |
D1 | 10 mm |
d1 | 10 mm |
H | 80,3 mm |
L | 298,3 mm |
X1 | 70 mm |
X2 | 7 mm |
Y1 | 203 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4,3 m³/h |
Air consumption suction | 6,3 m³/h |
Design vacuum generator | Basic ejector SBP |
Documentatie
Documentatie