HT-FST A5 42 M30x1.5
Onderdeelnr.: 10.07.06.00473
Houder voor veerplunjer
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Width B | 42 (mm) |
| Thread G3 | M30x1.5-F |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 42 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | M30x1.5-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 40,5 mm |
| L | 47,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 94 g |
| Product family | HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie