STV-W G1/8-AG 8
Onderdeelnr.: 10.08.02.00160
Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 24 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 5,5 mm |
| D1 | 14,6 mm |
| H | 13,7 mm |
| H1 | 21,8 mm |
| L | 24 mm |
| L1 | 32 mm |
| LG1 | 5,7 mm |
| SW1 | 13 mm |
| SW3 | 16 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
| Design hose type | 8-6 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 43 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie