STV-GE G3/8-AG 14
Onderdeelnr.: 10.08.02.00211
Schroefverbinding in rechte uitvoering
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 21.5 (mm) |
| Length L | 30.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 21,5 mm |
| d | 14 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| dn | 10,3 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 37,8 mm |
| L2 | 22,1 mm |
| LG1 | 7,3 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 14 d = 11 |
| Design hose type | 14-11 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 50 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie