STV-T G1/8-AG 8
Onderdeelnr.: 10.09.02.00041
Steekschroefverbinding T
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 48.7 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 5,5 mm |
| D1 | 14,1 mm |
| H | 15 mm |
| H1 | 22 mm |
| L | 48,7 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
| Design hose type | 8-6 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 51,6 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie