SVB-T 14
Onderdeelnr.: 10.09.02.00046
Koppeling T
Industriesegmenten: Universeel
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 72 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 14 mm |
| D1 | 21,3 mm |
| H | 36 mm |
| H1 | 46,5 mm |
| L | 72 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 14 d = 11 |
| Design hose type | 14-11 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 141,7 g |
| Product family | STV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie