SSB 40-60 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00005
Slangklem voor borging van gladde slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 40,0 ... 60,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 40 mm |
| d2 | 60 mm |
| L | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 40,0 ... 60,0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 25 g |
| Product family | SSB / SSD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie