SSD 65-70 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00098
Slangklem voor borging van met draad versterkte slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 65,0 ... 70,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 65 mm |
| d2 | 70 mm |
| L | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 65,0 ... 70,0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 28,1 g |
| Product family | SSB / SSD |
Documentatie
Documentatie