VSL 86-75 PU-DS-AS TR
Onderdeelnr.: 10.07.09.00054
Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 86 (mm) |
| Internal diameter d | 75 (mm) |
| Length max. | 15 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 66 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,50 ... 1,69 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparant |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 86 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | 86-75 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,50 ... 1,69 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 66 mm |
| Length max. | 15 m |
| Weight / Meter | 1.050 g/m |
| Weight / Meter | 1,05 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie