HTS-A3 SGM-HP 20 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00561
Houdersystem
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 20 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 3,4 mm |
| D | 28,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H3 | 27,1 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 63 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 20 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 54,5 g |
| Size | 20 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie