VS-V-SD 60 STR4
Onderdeelnr.: 10.06.02.00259
Vacuümschakelaar in miniatuurformaat met digitaal uitgangssignaal
Industriesegmenten: Universeel
| Switching point | - 600 |
| Connection | Pijpje Ø4 |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Cable length Lk | 3 (m) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 9,5 mm |
| D | 4 mm |
| H | 17,2 mm |
| H1 | 32,2 mm |
| H2 | 9,9 mm |
| L | 21 mm |
| Lk | 3 m |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measured medium | Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 5 bar |
| Repeatability | ± 1% van meetbereik |
| Hysteresis | Vast: ca. 20 mbar |
| Inputs / outputs | 1 digital |
| Switching capacity max. | 60 mA |
| Switching point | - 600 |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Kabel |
| Connection | Pijpje Ø4 |
| Voltage | 10-24V DC |
| Protection type IP | IP 40 |
| Temperature influence | ± 3% van meetbereik |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 5 g |
| Product family | VS-V-SD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie