VS-V-SD 60 STR4
Parça no.: 10.06.02.00259
Minyatür vakum anahtarı dijital çıkış sinyali ile
Endüstriler: Genel
| Anahtarlama noktası | - 600 |
| Bağlantı | Tüp Ø4 |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kablo uzunluğu Lk | 3 (m) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 9,5 mm |
| D | 4 mm |
| H | 17,2 mm |
| H1 | 32,2 mm |
| H2 | 9,9 mm |
| L | 21 mm |
| Lk | 3 m |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 5 bar |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %1'i |
| Histerezis | Sabit: yaklaşık 20 mbar |
| Girişler / çıkışlar | 1 dijital |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 60 mA |
| Anahtarlama noktası | - 600 |
| Endikasyon | LED |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| Bağlantı | Tüp Ø4 |
| Gerilim | 10-24V DC |
| Koruma tipi IP | IP 40 |
| Sıcaklık etkisi | Tam ölçek değerinin ± %3'ü |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 5 g |
| Ürün ailesi | VS-V-SD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon