FS 200 D 2NA K
Onderdeelnr.: 10.06.04.00009
Flowsensor met geïntegreerde vacuüm- en drukschakelaar en twee digitale uitgangssignalen
Industriesegmenten: Elektronica | Farmacie | Solar
| Debiet in het drukbereik | 0 ... 200 l/min |
| Stroming in het vacuümbereik | 0 ... 100 l/min |
| Measuring range | -1...8bar |
| Shape | Digital display |
| Construction vacuum switch | 2x NPN + 1x analog |
| Electrical connection | Kabel |
| Connection | G1/4" |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 84,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2.000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measuring range | -1...8bar |
| Connection | G1/4" |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
| Weight | 110,5 g |
| Debiet in het drukbereik | 0 ... 200 l/min |
| Stroming in het vacuümbereik | 0 ... 100 l/min |
| Construction vacuum switch | 2x NPN + 1x analog |
| Electrical connection | Kabel |
| Product family | FS |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie