Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum and pressure sensor VS is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure sensor of type VS - available as vacuum version, pressure version or combined version

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VS P10 SA M8-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00561

Vacuüm-/druksensor

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range0...10bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-IG
G3 M8x1-M
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Repeatability ± 3% van meetbereik
Electrical connection Stekker M8, 4 pol
Connection G1/8"-AG + M5-IG
Voltage 15-30V DC
Current consumption 10  mA
Protection type IP IP 65
Temperature influence ± 3% van meetbereik
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Measuring range 0,0 ... 145,0 psi
Max. overpressure safety 217,55  psi
Inputs / outputs Analog: 0...10 V
Product family VS
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen