Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VZ-TR 8 AC 5

Onderdeelnr.: 10.03.04.00193

Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir

Suction rate -8008 (m³/h)
Voltage230 V, 50 Hz
Reservoir volume5 (l)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 110  mm
B1 223,5  mm
d 9  mm
G2 G3/8"-IG
H 263  mm
L 550  mm
X1 530  mm
Y1 80  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -850  mbar
Voltage 230 V, 50 Hz
Motor power 0,3  kW
Reservoir volume 5  l
Suction rate -800 8  m³/h
Protection type IP IP 54
Weight 17  kg
Max. vacuum -25,1  inHg
Product family VZ
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen