Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VZ-TR 8 AC 5

Parça no.: 10.03.04.00193

Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi

Vakum debisi -8008 (m³/h)
Gerilim230 V, 50 Hz
Rezervuar hacmi5 (l)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 110  mm
B1 223,5  mm
d 9  mm
G2 G3/8-F
H 263  mm
L 550  mm
X1 530  mm
Y1 80  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -850  mbar
Gerilim 230 V, 50 Hz
Motor gücü 0,3  kW
Rezervuar hacmi 5  l
Vakum debisi -800 8  m³/h
Koruma tipi IP IP 54
Ağırlık 17  kg
Maks. vakum -25,1  inHg
Ürün ailesi VZ
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git